Pletina cobre para toma de tierra, quick connect, 750mm, armarios quadro4/5/plus UC978S

EAN
3250616130999
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
147,01 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    95 mm
  • Altura del producto instalado
    70 mm
  • Longitud en mm
    500 mm
  • Anchura del producto instalado
    750 mm
Puerta, tapa
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Cobre
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    3
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Pletina cobre para toma de tierra, quick connect, 750mm, armarios quadro4/5/plus
Pletina de toma de tierra con soportes para conexiones quick connect (2 para UC976S, 3 para UC978S). 1 perfil DIN. 1 soporte. 1 conexión quick connect.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.