![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Barra de aluminio 1600A longitud 2000 mm UC920160AL
EAN
3250616375789
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
632,48 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexibleNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal1600 A
Dimensiones
-
Altura del producto instalado100 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Anchura del producto instalado1970 mm
-
Altura del embarrado100 mm
-
Ancho del embarrado18 mm
-
busbardistance70 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAluminio
-
Tipo de tratamiento de la superficieanodizado negro
Cable
-
Sección máxima del conductor1600 mm²
Normas
-
CertificadosEN 61439-1/-2
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UC920160AL
PDF5 MBManuales para el instalador UC920160AL
PDF22 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC920160AL
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para UC920160AL
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas