Kit equip. 600x800 mm, 2xint. aut. h1600, mando motoriz., quadroplus,clase II UC362HM

EAN
3250616112698
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
654,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    600 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Equipo
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    24
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Kit equip. 600x800 mm, 2xint. aut. h1600, mando motoriz., quadroplus,clase II
Kit de equipamiento 600x800 mm, para 2 interruptores automáticos de la serie h1000, con mando motorizado,para armarios quadroplus,clase II

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.