Kit mont.vert.600x800mm,int.aut.h1250/1600,mando motor clase II quadroplus UC361HM

EAN
3250616137882
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
566,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    600 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Equipo
  • Número de unidades
    1
  • Número de tramos a lo ancho
    3
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    24
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit mont.vert.600x800mm,int.aut.h1250/1600,mando motor clase II quadroplus
Kit montaje vertical 600x800mm para interruptor automático serie h1250/160 con mando motor, clase II para armarios para armarios quadroplus Mando motorizado.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.