![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit equip. 600x800 mm, para int. aut. HA800/1250/1600, en arm. Quadro4/5/Plus UC271
EAN
3250616132719
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
452,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado200 mm
-
Altura del producto instalado600 mm
-
Anchura del producto instalado800 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9010
Equipo
-
Número de unidades1
-
Número de tramos a lo ancho3
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura24
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
Más descargas