Tapa ciega fija de 75x350 mm para armarios Quadro4/5/Plus UC220

EAN
3250616132207
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
35,19 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    196 mm
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Anchura del producto instalado
    350 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Tapa ciega fija de 75x350 mm para armarios Quadro4/5/Plus
Tapa ciega fija de 75x350 mm para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.