![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Actuador calefacción, 6 canales, con regulador de temperatura, ETS TYM646R
EAN
3250618502022
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
359,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
MontajeREG
Funciones
-
Funcionamiento polifásicopara utilización en monofásico
-
FuncionamientoCon función de protección de válvula
Configuración
-
Número de módulos4
-
Modos de configuración posiblessystem
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
Número de entradas binarias0
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión auxiliar110…230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de salida24…230 V AC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
-
Tensión de activación24…230 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación5 / 160 mA
Fusible
-
FusibleResistente a cortocircuitos y a las sobrecargas (indicación mediante LED)
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)4 modules
Potencia
-
Potencia absorbida (en servicio)1 W
-
Potencia absorbida (standby)0.4 W
-
Potencia absorbida KNX≈ 250 mW
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal360 mW
-
Potencia disipada por bobina120 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñogris claro
-
ColorGris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Gestión de iluminación LED
-
LEDcon 6 LED de estado rojos para indicar el estado de entradas
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 5 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 5 / 4 mm²
-
Sección de conductor (flexible)0.5…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.5…4 mm²
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
-
Accionamiento regulador 24 Vpot canal máx. 2
-
Accionamiento regulador por canalmáx. 4
-
Accionamiento reguladorTipo del accionamiento regulador ajustable (sin corriente/cerrado/abierto) ; Para accionamiento regulador de 230 V o accionamiento regulador de 24 V
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon terminales roscados
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYM646R
PDF2 MBManuales para el instalador TYM646R
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYM646R
PDF3 MBGuía de programación para TYM646R
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF134 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TYM646R
PDF451 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TYM646R
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TYM646R
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas