Interruptor horario anual TYA720

EAN
3250617579735
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
513,65 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Montaje
    Carril DIN
Configuración
  • Número de módulos
    4
  • Modos de configuración posibles
    system
  • Cambio de horario verano/invierno
    automático
  • astroprogram
    No
Mandos e indicadores
  • Interruptor/pulsador manual
    Interruptor manual temporal/duradero
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
  • Tensión de alimentación del sistema
    30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    max. 25 mA
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    4 modules
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    800 mW
Batería
  • Reserva de marcha celda de litio [años]
    ≈ 5
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.75…2.5 mm²
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de salidas
    0
  • Número de circuitos
    4
  • Reserva de marcha
    5 años
  • hasholidaysprogram
  • hasrandomprogram
Utilizar
  • Ciclo
    Anual
  • differentiationfeature2web
    con pantalla
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.