Módulo de 8 persianas/lamas 230V~ TYA628C
EAN
3250616059573
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
774,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
Número de salidas persianas toldos8
-
MontajeREG
Funciones
-
Módulo de bus extraíbleNo
-
Funcionamiento polifásicoAdecuado para conmutar diferentes conductores externos
Configuración
-
Número de módulos6
-
Modos de configuración posiblessystem
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
-
Interruptor/pulsador manual8 teclas de manejo manual para arriba/abajo por canal/aparato
Principales características eléctricas
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
-
Corriente nominal6 A
Tensión
-
Tensión auxiliar230…240 V AC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)15.5 mA
-
Número de circuitos de entrada0
-
Corriente máxima de conmutación6 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,6máx. 6 A
Dimensiones
-
Profundidad65 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)6 modules
-
Altura90 mm
Potencia
-
Potencia de empleo 230V en AC11380 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2 W
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (flexible), sin funda terminal0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
-
Número de contactos8
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYA628C
PDF753 KB -
Información técnica
PDF598 KB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD781 KBVD51 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYA628C
PDF6 MBGuía de programación para TYA628C
PDF6 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF127 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TYA628C
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TYA628C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TYA628C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas