Módulo de 8 salidas, 16A TYA608C
EAN
3250616059726
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
618,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeREG
Funciones
-
Funcionamiento polifásicoAdecuado para conmutar diferentes conductores externos
-
FuncionamientoCon función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas ; Con funciones de seguridad para, p. ej. viento, lluvia, alarma ; Con función de protección solar
-
ConmutaciónPara la conmutación de, por ejemplo, 8 cargas independientes o para la activación de 4 accionamientos.
-
Modo de funcionamientoPosibilidad de crear cualquier modo mixto con funciones de accionamiento y de conmutación
Configuración
-
Número de módulos6
-
Modos de configuración posiblessystem
-
AjustesEl tiempo de conmutación se puede cambiar con el cambio del sentido de la marcha
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
-
ManejoManejo manual activable mediante un selector, para ello es necesario desactivar la función KNX ; Manejo manual por canal mediante tecla (manejo con una sola superficie)
-
Indicación/pantallaLED de estado integrado en la tecla de manejo manual
-
Interruptor/pulsador manualteclas de manejo manual para conexión/desconexión (arriba/abajo) y para función bus conexión/desconexión por canal/aparato
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación iluminada
Principales características eléctricas
-
Corriente nominal16 A
Tensión
-
Tensión auxiliar230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de salida230 V~
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)15 mA
-
Consumo de corriente Bus (reposo)9 mA
-
Número de circuitos de entrada0
-
Corriente circulante máxima16 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,8máx. 16 A
Dimensiones
-
Profundidad65 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)6 modules
-
Altura90 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal12 W
-
Potencia de salida2300 W
-
Transformadores convencionales1600 VA
-
Transformadores electrónicos1200 W
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
Gestión de la iluminación
-
- con balasto electrónico20 x 36 W
-
- no compensadas1200 VA
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas de bajo consumo18 x 23 W
-
Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas18x23W
-
Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie20 x 36 W
Gestión de iluminación LED
-
Número máximo de lámparas LED/CFL18
-
Lámparas LED 230 V18 x 23 W
-
Potencia LED216 W
-
LEDLED de estado integrado en la tecla de manejo manual
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia2300 W
-
Lámparas incandescentes 230 V2300 W
-
Lámparas halógenas 230 V2300 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V2300 W
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
-
Tipo de contacto8F
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexióncon bornes de conexión QuickConnect
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
-
Libres de potencialCon contactos normalmente abiertos libres de potencial, también parametrizables como contacto NC
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon regletas enchufables
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYA608C
PDF1 MBManuales para el instalador TYA608C
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
VD51 MBKNXPROD803 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYA608C
PDF11 MBGuía de programación para TYA608C
PDF10 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TYA608C
PDF361 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608C
PDF312 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608C
PDF307 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608C
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TYA608C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TYA608C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas