Módulo de 8 salidas, 10A TYA608B
EAN
3250616059733
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
564,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeREG
Funciones
-
Funcionamiento polifásicoAdecuado para conmutar diferentes conductores externos
-
FuncionamientoCon función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas ; Con funciones de seguridad para, p. ej. viento, lluvia, alarma ; Con función de protección solar
-
ConmutaciónPara la conmutación de, por ejemplo, 8 cargas independientes o para la activación de 4 accionamientos.
-
Modo de funcionamientoPosibilidad de crear cualquier modo mixto con funciones de accionamiento y de conmutación
Configuración
-
Número de módulos6
-
Modos de configuración posiblessystem
-
AjustesEl tiempo de conmutación se puede cambiar con el cambio del sentido de la marcha
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
-
ManejoManejo manual activable mediante un selector, para ello es necesario desactivar la función KNX ; Manejo manual por canal mediante tecla (manejo con una sola superficie)
-
Indicación/pantallaLED de estado integrado en la tecla de manejo manual
-
Interruptor/pulsador manualteclas de manejo manual para conexión/desconexión (arriba/abajo) y para función bus conexión/desconexión por canal/aparato
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación iluminada
Principales características eléctricas
-
Corriente nominal10 A
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de salida230 V~
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)15 mA
-
Consumo de corriente Bus (reposo)9 mA
-
Número de circuitos de entrada0
-
Corriente circulante máxima10 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,8máx. 10 A
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)6 modules
-
Altura90 mm
-
Ancho105 mm
Potencia
-
Potencia Max. con transfor. electrónicos1000 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal6 W
-
Potencia de salida1200 W
-
Transformadores convencionales1200 VA
-
Transformadores electrónicos1000 W
Gestión de la iluminación
-
- con balasto electrónico15 x 36 W
-
- no compensadas1000 VA
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas de bajo consumo12 x 23 W
-
Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas12x23W
-
Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie15 x 36 W
Gestión de iluminación LED
-
Número máximo de lámparas LED/CFL12
-
Lámparas LED 230 V12 x 23 W
-
Potencia LED144 W
-
LEDLED de estado integrado en la tecla de manejo manual
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia1200 W
-
Lámparas incandescentes 230 V1200 W
-
Lámparas halógenas 230 V1200 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V1200 W
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
-
Tipo de contacto8F
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexióncon bornes de conexión QuickConnect
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon regletas enchufables
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYA608B
PDF1 MBManuales para el instalador TYA608B
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
VD51 MBKNXPROD803 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYA608B
PDF11 MBGuía de programación para TYA608B
PDF10 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TYA608B
PDF361 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608B
PDF192 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608B
PDF312 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608B
PDF307 KBPerfil medioambiental del producto para TYA608B
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TYA608B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TYA608B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas