Actuador calefacción, 6 canales, sin regulador de temperatura, easy TXM646T

EAN
3250618502015
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
198,40 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Montaje
    REG
Funciones
  • Funcionamiento
    Con función de protección de válvula
Configuración
  • Número de módulos
    4
  • Modos de configuración posibles
    system
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
  • Número de entradas binarias
    0
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión auxiliar
    110…230 V AC
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
  • Tensión de salida
    24…230 V AC
  • Tensión de alimentación del sistema
    30V DC Vía bus
  • Tensión de activación
    24…230 V
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    0
  • Corriente circulante máxima
    16 A
  • Corriente de conmutación
    5 / 160 mA
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    4 modules
Potencia
  • Potencia absorbida (en servicio)
    1 W
  • Potencia absorbida (standby)
    0.4 W
  • Potencia absorbida KNX
    ≈ 250 mW
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    360 mW
  • Potencia disipada por bobina
    120 mW
  • Potencia de salida
    2300 W
  • Capacidad de corte máxima
    8625 W
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris claro
  • Color
    Gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    0.5…4 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.5…4 mm²
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Expandibilidad modular
    No
  • Accionamiento regulador 24 V
    pot canal máx. 2
  • Accionamiento regulador por canal
    máx. 4
  • Accionamiento regulador
    Tipo del accionamiento regulador ajustable (sin corriente/cerrado/abierto), Para accionamiento regulador de 230 V o accionamiento regulador de 24 V
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.