Módulo 12 persianas, easy TXM632C
Precio de venta
774,08 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posibleETS, easy
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioNo
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Equipo
-
Con interruptor para interruptor manualSí
Materiales
-
ColourGris claro
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN4 A
-
Corriente máxima de conmutación4 A
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Tensión de salida230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible0.5 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.5 - 6 mm²
Capacidad
-
Número de módulos10
Texto
-
FunciónCon funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar
-
Tipo de conexiónCon bornes con tornillos
-
Modo de funcionamientoEl modo de funcionamiento puede determinarse para persianas enrollables/toldos
-
EtiquetaPortaetiqueta grande
Potencia
-
Potencia asignada de empleo bajo 230 V AC AC1920 W
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto TXM632C
Módulo 12 persianas, easy
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, pl-PL 2015-02-18
PDF1,53 MB
Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-07-04
PDF502,09 kB -
Base de datos de productos KNX
ETS Database for TXM632
Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD999,66 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-01-21
PDF124,88 kB
Más descargas