![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector pasillo, 30x5m., KNX,superficie TXC515
EAN
3250612256297
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
200,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Temporización máxima480 mn
Detección
-
Angulo de detección360 °
-
Distancia de detección frontal14 m
-
Distancia de detección latarel15 m
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia0 W
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje3 m
Configuración
-
Temporización mínima5 s
Equipo
-
substationinputNo
-
Número de circuitos5
-
Radiofrecuencia bidireccionalNo
-
Angulo de detección horizontal360 °
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXC515
PDF898 KBManuales para el instalador TXC515
PDF1 MBManuales para el instalador TXC515
PDF902 KBManuales para el instalador TXC515
PDF900 KBManuales para el instalador TXC515
PDF902 KBManuales para el instalador TXC515
PDF952 KB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD271 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TXC515
PDF2 MBGuía de programación para TXC515
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF104 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF118 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TXC515
PDF216 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TXC515
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TXC515
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas