The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detectores de presencia 360º, 1 canal regulación
TXC511
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
-
Número de entradas binarias
0
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
12 mA
-
Consumo de corriente Bus (reposo)
12 mA
-
Dimensiones (Ø x alto)
110 x 44 mm
-
Altura de montaje recomendada
2.5…3.5 m
-
Método de detección
presencia
-
Ángulo de detección
360 °
-
Ángulo de detección vertical
55 °
-
Distancia de detección frontal
7 m
-
Distancia de detección latarel
6 m
-
Rango de medida de luminosidad
5 / 1200 Lux
-
Altura máxima de montaje
4 m
-
Tipo de montaje
Para montaje en techo en caja de 60 empotrada o para pared hueca
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Modos de configuración posibles
system, easy
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
≈ 1…30 mn
-
Ajustes
Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
-
Angulo de detección horizontal
360 °
-
Pivotante
La cabeza del detector puede girarse 90 °
-
Temperatura de funcionamiento
0…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-10…60 °C
-
Consumo de energía
Ahorro energético mediante la regulación de luz en función de la presencia y de la luminosidad
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.