The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • TXB304
    EAN
    3250616049413
    Cantidad
    1 uni.

    Módulo 4 entradas libres de potencial TXB304

    Precio de venta
    145,81 €
    / uni. *
    145,81 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo 4 entradas libres de potencial

    TXB304

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      KNX
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Corriente eléc­trica
    • Número de circuitos de entrada
      4
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Equipo
    • Señal de tensión externa nece­saria
      No
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    • Con batería
      No
    • Con control HVAC
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Ilumi­na­ción
    • LED de control
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      0 - 45 °C
    Tensión
    • Tensión de entrada
      5 - 5 V
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
      30 V DC vía bus
    Texto
    • Tipo de montaje
      Para montaje empo­t­rado y en pared hueca
    • Tipo de cone­xión
      Con cable pre-en­sam­blado

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TXB304
    PDF
    RoHS report TXB304
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXB304 | Hager España

      Imagen del producto TXB304

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXB304 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXB304

      Módulo 4 entradas libres de potencial

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23

      PDF
      1017,39 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TXB304 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TXB304

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      97,19 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager España

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Guía de aplicación es-ES 2015-02-11

      PDF
      1,60 MB
      Imagen Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager España

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Guía de aplicación en-GB 2015-02-11

      PDF
      1,64 MB
      Imagen Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager España

      Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

      Guía de aplicación es-ES 2015-02-11

      PDF
      2,33 MB
      Imagen Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager España

      Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

      Guía de aplicación en-GB 2015-02-11

      PDF
      2,35 MB
      Imagen Description d'application TXB302_304 | Hager España

      Description d'application TXB302_304

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      648,37 kB
    • Descripción de la función

      Imagen Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager España

      Description d'application TXB3XX_TXA3XX

      Descripción de la función en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,48 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U