Módulo 2 entradas libres de potencial TXB302
EAN
3250616049420
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
76,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de busBus EIB
Configuración
-
Modo de configuración posibleETS, easy
Corriente eléctrica
-
Número de circuitos de entrada2
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioNo
Equipo
-
Señal de tensión externa necesariaNo
-
Radiofrecuencia bidireccionalNo
-
Con bateríaNo
-
Con control HVACNo
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Solo para uso interno
-
Número de semi módulos de 17,5 mm0
Iluminación
-
LED de controlNo
Materiales
-
MaterialPlástico
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0 - 45 °C
Tensión
-
Tensión de entrada5 - 5 V
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión de alimentación del sistema30 V DC vía bus
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TXB302
Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación es-ES 2015-02-11
PDF1,60 MB
Más descargas