The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • TXA664D
    EAN
    3250618502428
    Cantidad
    1 uni.

    KNX/DALI 4 canales, broadcast TXA664D

    Precio de venta
    296,59 €
    / uni. *
    296,59 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    KNX/DALI 4 canales, broadcast

    TXA664D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tensión auxi­liar
      230 - 230 V
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      DRA (adap­tador de carril DIN)
    Texto
    • Etiqueta
      Portae­tiqueta grande
    • Función
      Función apren­dizaje para el modo de funcio­na­miento opti­mizado de lámparas fluores­centes compactas y lámparas LED acti­va­bles por bus
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TXA664D
    PDF
    Informe RoHS TXA664D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXA664D | Hager España

      Imagen del producto TXA664D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXA664D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXA664D

      KNX/DALI 4 canales, broadcast

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2017-03-17 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2017-03-17

      PDF
      3,29 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-03-17 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-03-17

      PDF
      5,79 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TXA664D | Hager España

      ETS Database for TXA664D

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      493,62 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS-Easy TXA664D | Hager España

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Guía de aplicación en-GB 2020-02-11

      PDF
      2,44 MB
      Imagen Application description ETS-Easy TXA664D | Hager España

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Guía de aplicación es-ES 2020-02-12

      PDF
      2,63 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U