Módulo 8 salidas, 16A cargas capacitivas, easy TXA608D

EAN
3250616048829
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
433,85 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Funciones
  • Funcionamiento polifásico
    Adecuado para conmutar diferentes conductores externos
  • Funcionamiento
    Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas ; Con funciones de seguridad para, p. ej. viento, lluvia, alarma ; Con función de protección solar
  • Conmutación
    Para la conmutación de, por ejemplo, 8 cargas independientes o para la activación de 4 accionamientos.
  • Modo de funcionamiento
    Posibilidad de crear cualquier modo mixto con funciones de accionamiento y de conmutación
Configuración
  • Número de módulos
    6
  • Modos de configuración posibles
    easy, system
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Manejo
    Manejo manual activable mediante un selector, para ello es necesario desactivar la función KNX
  • Indicación/pantalla
    LED de estado integrado en la tecla de manejo manual
  • Interruptor/pulsador manual
    teclas de manejo manual para conexión/desconexión (arriba/abajo) y para función bus conexión/desconexión por canal/aparato
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación iluminada
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
  • Tensión de salida
    230 V AC
  • Tensión de alimentación del sistema
    30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    6 mA
  • Consumo de corriente Bus (reposo)
    4 mA
  • Número de circuitos de entrada
    0
  • Corriente circulante máxima
    16 A
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    6 modules
  • Altura
    90 mm
Potencia
  • Potencia Max. con transfor. electrónicos
    1200 W
  • Potencia de salida
    2300 W
  • Capacidad de corte máxima
    11500 W
  • Transformadores convencionales
    1600 VA
  • Transformadores electrónicos
    1200 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Gestión de la iluminación
  • - con balasto electrónico
    20 x 36 W
  • - no compensadas
    1200 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo
    23 W
  • Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas
    18x23W
  • - compensadas en paralelo
    1500 W /200 µF
Gestión de iluminación LED
  • Número máximo de lámparas LED/CFL
    18
  • Lámparas LED 230 V
    18 x 23 W
  • Potencia LED
    216 W
  • LED
    LED de estado integrado en la tecla de manejo manual
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    2300 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    2300 W
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 75 / 2, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0, 75 / 2, 5 mm²
  • Tipo de carga
    Carga capacitiva
  • Sección de conductor (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.75…2.5 mm²
  • Tipo de contacto
    8F
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión
    con bornes de conexión QuickConnect
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de salidas
    8
  • Expandibilidad modular
    No
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con regletas enchufables
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
Identificación
  • Aparato de la familia
    TXA
  • Serie principal de diseño
    KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.