Módulo 8 salidas, 10A, easy TXA608B

EAN
3250616048836
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
385,64 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    REG
Funciones
  • Funcionamiento polifásico
    Adecuado para conmutar diferentes conductores externos
Configuración
  • Número de módulos
    6
  • Modos de configuración posibles
    system
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Interruptor/pulsador manual
    teclas de manejo manual para conexión/desconexión (arriba/abajo) y para función bus conexión/desconexión por canal/aparato
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    10 A
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
  • Tensión de alimentación del sistema
    30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    6 mA
  • Consumo de corriente Bus (reposo)
    4 mA
  • Número de circuitos de entrada
    0
  • Corriente circulante máxima
    10 A
  • Corriente asignada nominal
    10 A
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    6 modules
  • Altura
    90 mm
Potencia
  • Potencia Max. con transfor. electrónicos
    1200 W
  • Potencia de salida
    1200 W
  • Capacidad de corte máxima
    7200 W
  • Transformadores convencionales
    1200 VA
  • Transformadores electrónicos
    1000 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Gestión de la iluminación
  • - con balasto electrónico
    15 x 36 W
  • - no compensadas
    1000 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo
    23 W
  • Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas
    12x23W
  • Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie
    20 x 36 W
Gestión de iluminación LED
  • Número máximo de lámparas LED/CFL
    12
  • Potencia LED
    216 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    2300 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    1200 W
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.75…2.5 mm²
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de salidas
    8
  • Expandibilidad modular
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.