Fuente de alimentación, 30V DC, 320mA + 24V DC, 640 mA TXA114
EAN
3250616048997
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
443,27 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
MontajeCarril DIN
Configuración
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Líneas de bus1
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de salida24V+30V
-
Tensión de salida28…32 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de salidamáx. 960 mA
-
Corriente de salida de la alimentación320 mA
Fusible
-
Fusiblecon protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Longitud en mm64 mm
-
Anchura del producto instalado72 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)4 modules
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4.4 W
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Gestión de iluminación LED
-
LEDcon LED verde para indicar la alimentación de tensión por cada salida ; con LED rojo para indicar protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas por cada salida
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 75 / 2, 5 mm²
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
-
Tipo de conexióncon bornes de conexión QuickConnect
-
conexiónSe debe conectar el conductor de protección
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXA114
PDF409 KB -
Información técnica
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
VD514 KBKNXPROD30 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TXA114
PDF306 KBPerfil medioambiental del producto para TXA114
PDF369 KBPerfil medioambiental del producto para TXA114
PDF365 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TXA114
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TXA114
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas