![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Fuente de alimentación, 640 mA TXA112
EAN
3250616049444
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
425,53 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCarril DIN
Configuración
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Líneas de bus1
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de salida28…32 V
-
Tensión continua de salida filtrada30V +/- 2V
Corriente eléctrica
-
Corriente de salidamáx. 640 mA
-
Corriente de salida de la alimentación640 mA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Longitud en mm64 mm
-
Anchura del producto instalado72 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)4 modules
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal15 W
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
Equipo
-
Número de salidas1
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXA112
PDF598 KB -
Información técnica
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TXA112
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TXA112
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas