The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • TXA101
    EAN
    3250618502381
    Cantidad
    1 uni.

    Kit configuración easy TXA101

    Precio de venta
    1.318,82 €
    / uni. *
    1.318,82 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit configuración easy

    TXA101

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Servidor web
      Sí
    • Número de canales
      1
    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de sistema de bus de inter­fa­z/pa­sa­rela de medios
      Interfaz múltiple
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      easy
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Dimen­siones
    • Anchura
      41,50 mm
    • Profun­didad
      10 mm
    Texto
    • Etiqueta
      Con portae­tiqueta
    • Jacks de cone­xión
      Con 2 jacks USB tipo B compa­tible con USB 2.0
    Funciones
    • Cantidad de canales de función
      500

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TXA101
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXA101 | Hager España

      Imagen del producto TXA101

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXA101 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXA101

      Kit configuración easy

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Herramienta

      Imagen Hager Pilot MacOS | Hager España

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Imagen Hager Pilot Windows | Hager España

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Imagen Server Software (TJA470, TJA670) | Hager España

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U