The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • TXA022
    EAN
    3250616040991
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Interruptor horario TXA022

    Precio de venta
    291,06 €
    / uni. *
    291,06 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor horario

    TXA022

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Equipo
    • Número de canales
      2
    • Cambio en vera­no­/in­vierno
      Sí
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      Sí
    Funciones
    • Batería de respaldo
      43830 h
    • Reserva de marcha - años
      5 y
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +45 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    Texto
    • Función
      Funciones como, por ejem­plo, conmutar, regular la luz, persiana, escenas de luz, calen­tar, modos de funcio­na­miento, fecha, hora
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 10 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 6 mm²
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      36 mm
    • Profun­didad
      97 mm
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Entrada binaria, Estado de encen­di­do­/apagado, Sincro­niza­ción de tiempo
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      < 1 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration TXA022
    PDF
    Informe RoHS TXA022
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TXA022 | Hager España

      Imagen del producto TXA022

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TXA022 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TXA022

      Interruptor horario

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR 2009-10-23 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR 2009-10-23

      PDF
      3,04 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2009-10-23 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2009-10-23

      PDF
      1,77 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Programadores horarios digitales | Hager España

      Folleto Programadores horarios digitales

      PDF
      1,83 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TXA022 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TXA022

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      25,12 kB
      Imagen Logiciel d'application ETS du TXA022 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TXA022

      Base de datos de productos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      41,17 kB
    • SupportDataActNotice

      Imagen Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager España

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U