![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Actuadores de válvula contínua con temperatura TX502
EAN
3250616045026
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
436,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
MontajeA presión
Funciones
-
FuncionamientoCon función de protección de válvula ; Funciones de funcionamiento en verano y funcionamiento forzado
-
Modo de funcionamientoModos de funcionamiento: confort, standby, noche, protección anti-hielo/calefacción
Configuración
-
ConfeccionadoConfeccionado, con cable
-
Modos de configuración posiblessystem, easy
-
Temperatura de consigna confort10 / 30 °C
-
Regulación>120 N
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
Entradas binariasCon 2 entradas binarias independientes
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Consumo del bus10 mA
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)10 mA
-
Número de circuitos de entrada2
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado65 mm
-
Altura del producto instalado84 mm
-
Anchura del producto instalado50 mm
Disparo
-
Tiempo de ejecución20 s/mm
Medida
-
Temperatura de consigna reducidatemperatura confort -2 to -8°C
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Características mecánicas
-
maxcontrollerstroke6 mn
Gestión de iluminación LED
-
LEDcon 5 LED para indicar la carrera de válvula
Conexión
-
Tipo de conexión al busBornes de conexión TG008
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Cable
-
Cable premontado≈ 1 m
Equipo
-
Reconocimiento de las paradasAutomatico
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor o frío
-
RegulaciónPara control continuado de PI
Seguridad
-
Temp. de consigna derogación anti-hielo3 / 10 °C
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Temperatura
-
Temperatura de consigna ecoTemperatura confort -0.5 a 4°C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TX502
PDF1 MBManuales para el instalador TX502
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TX502
VD2238 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF117 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TX502
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TX502
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas