Termostato de ambiente, blanco TX320
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Funciones
-
Operación paralela posibleNo
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL9003
9010
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar40 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0 - 45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS30 - 30 V
Texto
-
TemperaturaConexión adicional para sensor de temperatura externo
-
Tipo de montajeFijación atornillada sobre zócalo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto TX320
Termostato de ambiente, blanco
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29
PDF6,47 MB
Manual de instalación es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18
PDF5,08 MB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TX320
Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD2228,05 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-09
PDF118,02 kB
Más descargas