Acoplador de medios, plata TR131B

EAN
3250615989529
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
282,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    203 x 77 x 26,5 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    2 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Plata
Conexión
  • Tipo de conexión al bus
    Bornes de conexión TG008
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…45 °C
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Como acoplador lineal para la ampliación de una instalación KNX con una línea KNX vía radio. ; Como interfaz de programación: en instalaciones puramente KNX vía radio, la pasarela AP radio KNX/TP puede retirarse tras realizarse la parametrización.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.