Acoplador de medios, blanco TR131A
EAN
3250615989536
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
274,50 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS30 V DC
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)203 x 77 x 26,5 mm
Frecuencia
-
Frecuencia de transmisión868 MHz
-
Radiofrecuencia de transmisión868.3 MHz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2 W
-
Potencia de transmisión vía radio< 25 mW
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Conexión
-
Tipo de conexión al busBornes de conexión TG008
-
Cantidad salidas canales de radiomáx. 512
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Equipo
-
Cantidad entradas canales de radiomáx. 512
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…45 °C
Instrucciones
-
Texto de la notaComo acoplador lineal para la ampliación de una instalación KNX con una línea KNX vía radio. ; Como interfaz de programación: en instalaciones puramente KNX vía radio, la pasarela AP radio KNX/TP puede retirarse tras realizarse la parametrización.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TR131A
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MBVD52 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TR131A
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF316 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF270 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TR131A
PDF306 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TR131A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TR131A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas