The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector de presencia 360º, multicanal
TCC530E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Temporización máxima
480 mn
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación
-
Número de entradas binarias
0
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Dimensiones (Ø x alto)
78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje
60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada
2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje
10…28 mm
-
Método de detección
presencia
-
Angulo de detección
360 °
-
Ángulo de detección
360 °
-
Ángulo de detección vertical
55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo
≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio
≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal
7 m
-
Distancia de detección latarel
8 m
-
-
Color RAL
RAL 9010 - Blanco puro
-
-
Material
PC-ABS sin halógenos
-
Tipo de tratamiento de la superficie
No tratado
-
Rango de medida de luminosidad
5 / 1000 Lux
-
Altura máxima de montaje
4 m
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
1 mn…1 h
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
-
-
Radiofrecuencia bidireccional
No
-
Angulo de detección horizontal
360 °
-
Índice de protección IP
IP41
-
Temperatura de funcionamiento
-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.