The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector de presencia 360º monobloc DALI
TCC521E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Funcionamiento
Combinación de varios detectores con el fin de ampliar la zona de detección
-
Canales
Canal de salida para conmutar, regular la luz o acceder a escenas
-
Modos de configuración posibles
system
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
1 mn…1 h
-
Ajustes
Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación
-
Número de entradas binarias
0
-
Salidas
Salida DALI/DSI integrada (transmisión) para conmutar/controlar 24 balastos electrónicos DALI/DSI
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
12 mA
-
Dimensiones (Ø x alto)
78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje
60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada
2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje
10…28 mm
-
Método de detección
presencia
-
Ángulo de detección
360 °
-
Ángulo de detección vertical
55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo
≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio
≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal
7 m
-
Distancia de detección latarel
8 m
-
Rango de medida de luminosidad
5 / 1000 Lux
-
Altura máxima de montaje
4 m
-
Tipo de montaje
Con abrazadera elástica para instalación en techo
-
Sección de conductor (flexible)
0.5…1.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)
0.5…1.5 mm²
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
-
Angulo de detección horizontal
360 °
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…60 °C
-
Consumo de energía
Ahorro energético mediante la regulación de luz en función de la presencia y de la luminosidad
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.