The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector de presencia 360º monobloc con relé integrado
TCC520E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación
-
Número de entradas binarias
0
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
12 mA
-
Dimensiones (Ø x alto)
78 x 70 mm
-
Ø abertura de montaje
60…63 mm
-
Altura de montaje recomendada
2.5…3.5 m
-
Espesor de pared de montaje
10…28 mm
-
Transformadores convencionales
1500 VA
-
Transformadores electrónicos
1500 W
-
Método de detección
presencia
-
Angulo de detección
360 °
-
Ángulo de detección
360 °
-
Ángulo de detección vertical
55 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo
≈ 7 m
-
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio
≈ 5 m
-
Distancia de detección frontal
7 m
-
Distancia de detección latarel
8 m
-
-
Color RAL
RAL 9010 - Blanco puro
-
Material
PC-ABS sin halógenos
-
-
Rango de medida de luminosidad
5 / 1000 Lux
-
- con balasto electrónico
1000 W
-
Lámparas de bajo consumo
20 x 20 W
-
- compensadas en paralelo
1000 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
2300 W
-
Altura máxima de montaje
4 m
-
Bornes de unión
según IEC 60669-1
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Modos de configuración posibles
system
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
1 mn…1 h
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
-
Angulo de detección horizontal
360 °
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-10…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…60 °C
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.