![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pulsador 2NA con piloto luminoso rojo 12/48V SVN462
EAN
3250615725547
Cantidad
12 PCEs
Grupo
41
Precio de venta
65,87 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna12 / 48 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento250 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
-
Tensión de activación230 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
-
Corriente de contacto momentáneo16 A
-
Corriente de cortocircuito soportada prevista con int. automático 16A curva B1000A [Prot:16AcurveB]
-
Corriente de cortocircuito soportada prevista con fusible 16A gG1000A [Prot:16AgG]
-
Corriente térmica en aire libre16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado66 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0.8 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos15000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras15000
Materiales, acabados, colores
-
ColorRojo
Gestión de la iluminación
-
Tipo de lámparaLED
-
Tensión de la lámpara48 V
Instalación, montaje
-
Par de apriete1, 7 Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 75 / 6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 75 / 10 mm²
-
Tipo de casquilloSans
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Equipo
-
Número de contactos normalmente cerrados0
-
Número de contactos normalmente abiertos2
-
Número de contactos conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…50 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF574 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SVN462
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SVN462
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas