Piloto LED transparente, 12/48V SVN135
Precio de venta
41,18 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui250 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)2000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna12 - 48 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA/CC
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible0.75 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.75 - 10 mm²
-
Tipo de portalámparasFijación
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0,33 W
-
Potencia por punto de carga0
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura17,50 mm
-
Profundidad62 mm
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SVN135
Piloto LED transparente, 12/48V
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Más descargas