Piloto LED transparente doble, 230V AC SVN128
EAN
3250615725479
Cantidad
12 PCEs
Grupo
41
Precio de venta
65,11 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento250 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal0 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado62 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0.8 W
Materiales, acabados, colores
-
ColorIncoloro
Gestión de la iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Instalación, montaje
-
Par de apriete1, 7 Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 75 / 6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 75 / 10 mm²
-
Tipo de casquilloFix
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…50 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF574 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SVN128
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SVN128
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas