Fuente de alimentación, 24V AC/DC ST312
EAN
3250615703125
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
256,87 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos4
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento4000 V
-
Tensión de empleo del secundario 224 V
-
Tensión en vacío en el secundario14 / 29 V
-
Tensión de empleo al secundario12 / 24 V
Corriente eléctrica
-
Corriente máxima en el secundario3 A
-
Intensidad en el secundario 21.04 A
-
Intensidad en el secundario2.08 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado58 mm
-
Altura del producto instalado85 mm
-
Anchura del producto instalado70 mm
Potencia
-
Potencia consumida25 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1.8 W
Instalación, montaje
-
Adaptado para su montaje en superficieSí
-
Adaptado para su montaje empotradoNo
-
Tipo de montajeCarril DIN
Cable
-
Longitud máx.de cable hasta el actuador de puerta 0,5Amáx. 100 m
-
Longitud máx.de cable hasta el actuador de puerta 1Amáx. 50 m
Equipo
-
Conmutador ON/OFFNo
-
Protegido contra los cortocircuitosSí
Normas
-
NormaEN 61558-2-6
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Protección térmicaSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…35 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para ST312
PDF62 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Fuente de alimentación, 24V AC/DC
Transformador de seguridad monofásico 25VA, 230/12-24V
Transformador de seguridad monofásico 25VA, 230/12-24V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !