The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • ST301
    EAN
    3250615703019
    Cantidad
    6 Piezas

    Transformador para timbre 4VA, 230/8-12V ST301

    Precio de venta
    129,73 €
    / uni. *
    129,73 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    ST303

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador para timbre 4VA, 230/8-12V

    ST301

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de salida
      8 - 12 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de empleo del secun­dario 2
      12 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      4000 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Potencia
    • Consumo de energía VA
      4 VA
    • Potencia
      4 VA
    • Potencia consumida
      4 W
    Dimen­siones
    • Altura
      111 mm
    • Anchura
      35 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Protec­ción térmica
      Sí
    Equipo
    • Está prote­gido contra cortocir­cuitos
      Sí
    • Inte­rruptor on/off
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 35 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 mm²
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Corriente eléc­trica
    • Inten­sidad de salida 1
      0,50 A
    • Inten­sidad de salida 2
      0,33 A
    • Corriente nominal secun­daria (lsr)
      0,5 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    • Par de apriete nominal
      1,20 - 1,20 Nm
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      4
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration ST301
    PDF
    Informe RoHS ST301
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ST301 | Hager España

      Imagen del producto ST301

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ST301 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ST301

      Transformador para timbre 4VA, 230/8-12V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U