The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SRT00805A
    EAN
    3250615512543
    Cantidad
    1 uni.

    Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 080/5A 0.7VA Cl.3 SRT00805A

    Precio de venta
    168,14 €
    / uni. *
    168,14 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 080/5A 0.7VA Cl.3

    SRT00805A

    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
    • Tipo de filtro producto
      Trans­for­mador de corriente de núcleo dividido
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      3
    Potencia
    • Potencia
      0,70 VA
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      1,63 W
    Dimen­siones
    • Diámetro de la aber­tura
      18,50 mm
    • Altura
      72,70 mm
    • Anchura
      44,50 mm
    • Profun­didad
      62,20 mm
    • Altura de la aber­tura
      11 mm
    • Anchura de la aber­tura
      18,50 mm
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    • AT_Ra­te­dPo­wer­Fre­quen­cyWiths­tan­d­Vol­tage
      3000 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 65 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -20 - 70 °C
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Corriente eléc­trica
    • Máx. inten­sidad de primaria
      80 A
    • Máx. inten­sidad del secun­dario
      5 A
    • Corriente nominal asig­nada
      80 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN, Placa de fija­ción

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SRT00805A | Hager España

      Imagen del producto SRT00805A

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SRT00805A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SRT00805A

      Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 080/5A 0.7VA Cl.3

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2019-10-18 | Hager España

      Manual de instalación International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U