The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • SRT00635A

Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 063/5A 0.7VA Cl.3 SRT00635A

EAN
3250615512536
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
159,74 €
/ uni. *
159,74 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 063/5A 0.7VA Cl.3

SRT00635A

  • Características técnicas
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
  • Tipo de filtro producto
    Trans­for­mador de corriente de núcleo dividido
Funciones
  • Clase de preci­sión
    3
Potencia
  • Potencia
    0,70 VA
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    1,29 W
Dimen­siones
  • Diámetro de la aber­tura
    18,50 mm
  • Altura
    72,70 mm
  • Anchura
    44,50 mm
  • Profun­didad
    62,20 mm
  • Altura de la aber­tura
    11 mm
  • Anchura de la aber­tura
    18,50 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Tensión
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    3000 V
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -20 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -20 - 70 °C
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Corriente eléc­trica
  • Máx. inten­sidad de primaria
    63 A
  • Máx. inten­sidad del secun­dario
    5 A
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Perfil DIN, Placa de fija­ción

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SRT00635A | Hager España

    Imagen del producto SRT00635A

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SRT00635A | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SRT00635A

    Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 063/5A 0.7VA Cl.3

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2019-10-18 | Hager España

    Manual de instalación International 2019-10-18

    PDF
    609,37 kB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U