The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Relés de control
    • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
    • SRA02005
    EAN
    4049857139347
    Cantidad
    1 uni.
    • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
    • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
    • Ver más

    Transformador de intensidad 200/5A SRA02005

    Precio de venta
    53,36 €
    / uni. *
    53,36 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador de intensidad 200/5A

    SRA02005

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Adap­tador de carril DIN
    • SRZH01

      Accesorio de fijación TI para carril DIN

      8,89 €  / uni.*

    Características técnicas

    Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
    • Tipo de filtro producto
      Trans­for­mador de corriente enchufable
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      1
    Potencia
    • Potencia
      2,50 VA
    • Potencia disipada en IN
      2,20 W
    Dimen­siones
    • Altura
      70 mm
    • Anchura
      49,50 mm
    • Profun­didad
      30 mm
    • Altura de la aber­tura
      20 mm
    • Anchura de la aber­tura
      29,50 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión del cable
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Tensión sopor­tada nominal a frecuencia indus­trial (valor eficaz)
      3000 V
    • Tensión máx. de servicio
      720 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 40 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 6 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP10
    • Clase de aisla­miento
      E
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal primaria (lpr)
      200 A
    • Corriente nominal secun­daria (lsr)
      5 A
    • Corriente nominal IN
      200 A
    • Inten­sidad térmica perma­nente asig­nada
      1,2*Ipr
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible (lth/1s)
      60*Ipr
    • Inten­sidad dinámica asig­nada
      2.5*Ith
    • Factor limitador de sobre­ten­sión
      FS 5
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN, Placa de montaje

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SRA02005
    PDF
    Informe RoHS SRA02005
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SRA02005 | Hager España

      Imagen del producto SRA02005

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SRA02005 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SRA02005

      Transformador de intensidad 200/5A

      PDF
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager España

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SRR05005B - Transformador de Intensidad núcleo abierto SC2 500/5A 2.2VA Cl.1
      SRR05005B
      Transformador de Intensidad núcleo abierto SC2 500/5A 2.2VA Cl.1
      Precio de venta
      286,38 €
      / uni. *
      286,38 €
      / uni. *
    • 2
      SRC04005 - Transformador de intensidad 400/5A
      SRC04005
      Transformador de intensidad 400/5A
      Precio de venta
      56,73 €
      / uni. *
      56,73 €
      / uni. *
    • 3
      SRG30005 - Transformador de intensidad 3000/5A
      SRG30005
      Transformador de intensidad 3000/5A
      Precio de venta
      206,17 €
      / uni. *
      206,17 €
      / uni. *
    • 4
      SRE12505 - Transformador de intensidad 1250/5A
      SRE12505
      Transformador de intensidad 1250/5A
      Precio de venta
      103,14 €
      / uni. *
      103,14 €
      / uni. *
    • 5
      SRR01255A - Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 125/5A 0.2VA Cl.1
      SRR01255A
      Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 125/5A 0.2VA Cl.1
      Precio de venta
      204,40 €
      / uni. *
      204,40 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U