Limitador de sobretensión monobloc tipo 2, 3P+N, 15 kA, 440/275V SPM415D
Limitador de sobretensión transitoria hager monobloc tipo 2, 3P+N, Imáx N-PE:40kA, Imáx L-N: 15 kA, Uc=440/275V, Up≤1kV , ancho:4 módulos .Conforme a la norma UNE EN 61643-11, EN 50539-11
EAN
3250615660824
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
254,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos4
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
-
Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1275 V
-
Nivel de protección Up según IEC61643-11 kV
-
Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC61643-111,5 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC616435 kA, 20 kA
-
Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible)125 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE15 kA, 40 kA
Dimensiones
-
Altura86,50 mm
-
Anchura71,5 mm
-
Profundidad60 mm
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 60 °C
Configuración de red
-
Tipo de redTN, TT
Equipo
-
Con contacto de telecomunicaciónNo
-
AT_RequirementClassT2
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,60 - 3,60 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto SPM415D
Limitador de sobretensión monobloc tipo 2, 3P+N, 15 kA, 440/275V
PDF -
Manual de instalación
Notice parafoudres SPM 215D, SPM 415D
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2014-10-16
PDF465,38 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-09-10
PDF183,89 kB
Más descargas