The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPE065N
    EAN
    3250610087190
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Cartucho N-PE Imax 65kA SPE065N

    Precio de venta
    151,62 €
    / uni. *
    151,62 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cartucho N-PE Imax 65kA

    SPE065N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de prueba de refe­rencia Utest CA
      264 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1
      264 V
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,5 kV
    • Tensión nominal
      240 V AC ± 10 %
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 85 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 85 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      5 - 95 %
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      54,2 mm
    • Anchura
      17,5 mm
    • Profun­didad
      61,5 mm
    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Tipo de montaje
      Elemento sobre zócalo, Fijo
    Corriente eléc­trica
    • Capa­cidad de inte­rrup­ción de la corriente
      0,1 kA
    • Corriente continua Ic
      < 5 μA
    • Corriente máxima de descarga (Imax)
      80 kA
    • Corriente de descarga nominal In
      40 kA
    Funciones
    • Modo de fin de vida
      OCM (open circuit mode)
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en inte­riores
      Sí
    Solo para uso interno
    • Estándar
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Seguridad
    • Modo de protec­ción
      N-PE
    • Compor­ta­miento de TOV en UT
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20C
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN, TT
    Uso
    • Sin barreras
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE065N
    PDF
    Informe RoHS SPE065N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPE065N | Hager España

      Imagen del producto SPE065N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPE065N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPE065N

      Cartucho N-PE Imax 65kA

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPE440R - DPS 4P tipo 2 TNS/TT 40 kA Contacto de señalización
      SPE440R
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT 40 kA Contacto de señalización
      Precio de venta
      515,00 €
      / uni. *
      515,00 €
      / uni. *
    • 2
      SPE240R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT 40kA Contacto de señalización
      SPE240R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT 40kA Contacto de señalización
      Precio de venta
      296,23 €
      / uni. *
      296,23 €
      / uni. *
    • 3
      SPE040N - Cartucho N-PE Imax 40kA
      SPE040N
      Cartucho N-PE Imax 40kA
      Precio de venta
      118,24 €
      / uni. *
      118,24 €
      / uni. *
    • 4
      SPE065 - Cartucho L-N Imax 65kA
      SPE065
      Cartucho L-N Imax 65kA
      Precio de venta
      237,72 €
      / uni. *
      237,72 €
      / uni. *
    • 5
      SPE030R - Contacto de señalización para DPS T2 3P
      SPE030R
      Contacto de señalización para DPS T2 3P
      Precio de venta
      56,65 €
      / uni. *
      56,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U