Limitador sobretensión 4P 8mod monobloc Tipo1 12.5kA Up<2,5kV SPA412A
EAN
3250615664129
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.245,72 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos similares :
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos8
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1255 V
-
Nivel de protección Up según IEC61643-12,50 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC6164312,5 kA
-
Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible)315 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura144 mm
-
Profundidad68 mm
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 60 °C
Configuración de red
-
Tipo de redTT, TN
Equipo
-
Con contacto de telecomunicaciónNo
-
AT_RequirementClassT1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,60 - 3,60 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto SPA412A
Limitador sobretensión 4P 8mod monobloc Tipo1 12.5kA Up<2,5kV
PDF -
Manual de instalación
notice parafoudre SPA412A
Manual de instalación en-GB, fr-FR, pt-PT 2018-11-15
PDF432,38 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-11-09
PDF82,57 kB
Más descargas