The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SPA401
    EAN
    3250615662040
    Cantidad
    1 uni.

    Limitador sobretensión 4P 4mod monobloc Tipo1+2 12.5kA Up<1,5kV SPA401

    Precio de venta
    1.155,80 €
    / uni. *
    1.155,80 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Limitador sobretensión 4P 4mod monobloc Tipo1+2 12.5kA Up<1,5kV

    SPA401

    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V
    • Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1
      255 V
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Nivel de protec­ción Up L-PE / N-PE según IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1500 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC 61643
      12,5 kA
    • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
      160 A
    • Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      144 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN-S, TT
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      No
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      4 - 4 Nm

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPA401 | Hager España

      Imagen del producto SPA401

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPA401 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPA401

      Limitador sobretensión 4P 4mod monobloc Tipo1+2 12.5kA Up<1,5kV

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen SPA401 Parafoudre | Hager España

      SPA401 Parafoudre

      Manual de instalación cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08

      PDF
      410,24 kB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-03-22

      PDF
      914,98 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U