Limitador sobretensión 2P 2mod monobloc Tipo1+2 12.5kA Up<1,5kV SPA201
EAN
3250615662033
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
654,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1255 V
-
Nivel de protección Up según IEC61643-11,50 kV
-
Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC61643-111,50 kV
-
Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-111500 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN) / N-PE IEC6164312,5 kA, 25 kA
-
Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible)160 A
-
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura36 mm
-
Profundidad65 mm
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 80 °C
Configuración de red
-
Tipo de redTN-S, TT
Equipo
-
Con contacto de telecomunicaciónNo
-
AT_RequirementClassT1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal4 - 4 Nm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto SPA201
Limitador sobretensión 2P 2mod monobloc Tipo1+2 12.5kA Up<1,5kV
PDF -
Manual de instalación
SPA201 Parafoudre
Manual de instalación cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF245,43 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Más descargas