Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C40A 7M SP440G
EAN
3250615513670
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
775,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada40 A
Arquitectura
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos7
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3 - 3 Nm
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 - 415 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos10 - 10 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles6 - 6 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Dimensiones
-
Altura101,15 mm
-
Anchura123,70 mm
-
Profundidad75,45 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
6LE008965A.a_SP2xxxG-SP4xxxG_Combined protection
Manual de instalación es-ES, en-GB 2022-06-21
PDF1,10 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
PDF473,41 kB
Más descargas