The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
  • SP240N
  • Apara­menta modular

Protección combinada P+T 2P 40A C viv. SP240N

EAN
3250615513649
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
223,00 €
/ uni. *
223,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Protección combinada P+T 2P 40A C viv.

SP240N

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    40 A
Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    2P
  • Curva
    C
Capa­cidad
  • Número de módulos
    4
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    1,20 - 1,20 Nm
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
    6 kA
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    240 - 240 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    10 - 10 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    6 - 6 mm²
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Clase de limita­ción de energía I²t
    3
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    40 - 80 °C
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
Dimen­siones
  • Altura
    86,50 mm
  • Anchura
    87,50 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2024-06-10
PDF
382,90 kB
Hager REACH declaration SP240N
PDF
Hager Informe RoHS SP240N
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SP240N | Hager España

    Imagen del producto SP240N

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SP240N | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SP240N

    Protección combinada P+T 2P 40A C viv.

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES 2023-06-16 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES 2023-06-16

    PDF
    955,55 kB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2023-12-11 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2023-12-11

    PDF
    473,41 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    NDN404A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 4A curva D 10/15kA
    NDN404A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    651,50 €
    / uni. *
    651,50 €
    / uni. *
  • 2
    NDN306A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
    NDN306A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    336,10 €
    / uni. *
    336,10 €
    / uni. *
  • 3
    NDN304A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
    NDN304A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    485,00 €
    / uni. *
    485,00 €
    / uni. *
  • 4
    NDN204A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 4A curva D 10/15kA
    NDN204A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    315,00 €
    / uni. *
    315,00 €
    / uni. *
  • 5
    NDN163A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
    NDN163A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    215,20 €
    / uni. *
    215,20 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U