Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 2P 6kA C25A 4M SP225G
EAN
3250615513595
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
218,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
Arquitectura
-
Tipo de polo2P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos4
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3 - 3 Nm
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 - 240 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos10 - 10 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles6 - 6 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Dimensiones
-
Altura93,20 mm
-
Anchura70,55 mm
-
Profundidad74,73 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto SP225G
Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 2P 6kA C25A 4M
PDF -
Manual de instalación
6LE008965A.a_SP2xxxG-SP4xxxG_Combined protection
Manual de instalación es-ES, en-GB 2022-06-21
PDF1,10 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2023-12-11
PDF473,41 kB
Más descargas