The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SL200809269011
    EAN
    4012740895897
    Cantidad
    1 uni.

    Set Caja schuko + detector SL 20x80, negro SL200809269011

    Precio de venta
    250,22 €
    / uni. *
    250,22 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Set Caja schuko + detector SL 20x80, negro

    SL200809269011

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    SL20080A9011
    SL20080A9011
    Remate SL20080 negro
    5,24 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Acce­so­rios
    • Pree­quipado con
      Toma de corriente + detector de movi­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      130 mm
    • Anchura
      20 mm
    • Profun­didad
      48 mm
    • Longitud
      130 mm
    • Número de unidades
      2
    Equipo
    • Caja de tomas vacía
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Colour
      Negro grafito
    • Código RAL
      9011
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      5 - 60 °C
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal
    Compa­tibi­lidad
    • Formato de apara­menta compa­tible
      Ya ensam­blado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Cone­xión con torni­llos, Montaje a presión
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Versión de toma de corriente
      Países Schuko

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SL200809269011
    PDF
    Hager Informe RoHS SL200809269011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SL200809269011 | Hager España

      Imagen del producto SL200809269011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SL200809269011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SL200809269011

      Set Caja schuko + detector SL 20x80, negro

      PDF
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Imagen EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U