The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SL200553D6
    EAN
    4012740894081
    Cantidad
    1 uni.

    Ángulo Exterior SL20055 sucupira SL200553D6

    Precio de venta
    8,15 €
    / uni. *
    8,15 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Ángulo Exterior SL20055 sucupira

    SL200553D6

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Moldeada
    Configura­ción
    • Ángulo
      83 - 135
    • Solapa­miento
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      55 mm
    • Anchura
      20 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Colour
      Sucupira
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200553D6
    PDF
    Informe RoHS SL200553D6
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SL200553D6 | Hager España

      Imagen del producto SL200553D6

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SL200553D6 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SL200553D6

      Ángulo Exterior SL20055 sucupira

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC

      PDF
      75,59 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U