Conmutador de amperímetro 4 posiciones 20A, 400V SK603
EAN
3250615616036
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
260,41 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada20 A
Capacidad
-
Número de módulos3
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 40 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1.5 - 10 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 6 mm²
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad64 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Arquitectura
-
Tipo de polo3P+N
Equipo
-
Con bateríaNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2019-11-04
PDF115,04 kBDeclaración de conformidad International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Más descargas